{"product":{"productId":"agid.24327","price":121.51,"name":"VINKELLÄNK DIN71802 HÖGERGÄNGA MEDTÄTNINGSKÅPA, FORM:CS MEDSÄKRINGSBYGEL, D1=10, INVÄNDIG OCHUTVÄNDIG GÄNG M06, ROSTFRITT STÅL1.4305 BLANK, KOMP:NEOPREN"},"currency":"SEK"}
Vinkellänk
med tätningskåpa
rostfritt stål
blank
Försäljningsenhet
121,51 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Vinkellänk
Form
CS
Gängtyp
invändig och utvändig gänga
Utförande 1
med tätningskåpa
Utförande 2
högergänga
Norm DIN
DIN 71802
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
neopren
Grundkroppens yta
blank
Stålnyckel
1.4305
D2=Gänga
M06
A
25
D1
10
D3
10
D4
M06
E
11,5
Form-typ
med säkringsbygel
L2
12,5
L3
11
SW
8
Beskrivning
Produktbeskrivning
Vinkellänkar är hörnförbindningar för kraftöverföring och används som förbindningselement för rörliga delar.
Vinkellänkarna med tätning används speciellt i problematiska omgivningsvillkor (damm, smörjmedel osv.). Här täcks och försluts mellanrummet mellan kulskålen och kultappen av en tätning.
Vinkellänkarna med tätning används speciellt i problematiska omgivningsvillkor (damm, smörjmedel osv.). Här täcks och försluts mellanrummet mellan kulskålen och kultappen av en tätning.
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Tätning i neopren.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Vänstergängan gäller mått D2.
Temperaturområde
-30 °C till +110 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 140 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 140 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.