Vinkellänk
rostfritt stål
blank
- För överföring och vändning av krafter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fordonstillverkning, transportteknik
- Stål eller rostfritt stål
- Utförande: höger- eller vänstergänga
236,40 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Vinkellänk
Form
CS
Gängtyp
invändig och utvändig gänga
Utförande 2
vänstergänga
Norm DIN
DIN 71802
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
Stålnyckel
1.4305
D2=Gänga
M10
A
35
D1
16
D3
16
D4
M10
E
15,5
Form-typ
med säkringsbygel
L2
20
L3
16
SW
13
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Förzinkat och kromaterat. Rostfritt stål-utförande blankt.
Anmärkning
Vänstergängan gäller mått D2.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.