Gängskydd
för hygienområde
rostfritt stål
339,65 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gängskydd
Utförande 1
för hygienområde
Material grundkropp
rostfritt stål
D1=Gänga
M24
H=Höjd
115
T=Gängdjup
12
D
35
PL NOVOnox hygienic
TRUE
SW
30
T1
102
Beskrivning
Material
Hylsa rostfritt stål 1.4301.
Gummitätning silikon, FDA-testad.
Gummitätning silikon, FDA-testad.
Utförande
Hylsa högglanspolerad.
Blå gummitätning.
Blå gummitätning.
Anmärkning
Certifierade enligt 3-A Sanitary Standard.
Gängskyddet täcker den utstickande yttergängan och skyddar den på så sätt mot smuts.
Den högkvalitativa ytan hindrar smuts från att fastna och minimerar rengöringstiderna.
Gängskyddet täcker den utstickande yttergängan och skyddar den på så sätt mot smuts.
Den högkvalitativa ytan hindrar smuts från att fastna och minimerar rengöringstiderna.
Användning
Gängskyddet är speciellt lämpligt för maskiner, anläggningar och apparater inom livsmedelsindustrin, bryggeri- och mejerinäringen samt dryckes- och läkemedelsindustrin.
Tillbehör
Justerbara fötter 27791-05.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.