text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Gängad Plugg
Utförande 1
för kvadratiska rör
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
mässing
A=Gänga
M20
Für=Passar till
40 x 3
L=Längd
43
B
40
Belastningsförmåga max. kN
10
C
34,5
RoHS
true
S
35

Beskrivning

Material
Plugg i glasfiberförstärkt termoplast.
Gänginsats av mässing.
Utförande
Plugg svart. Gänginsats förnicklad.
Anmärkning
Gängade pluggar används för enkel fastsättning av justerbara och ledade fötter på fyrkantsrör.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också