Gängad Plugg
för kvadratiska rör
termoplast
- För enkel fastsättning av fötter och rullar på fyrkantsrör
- Material: plugg av glasfiberförstärkt termoplast, gänginsats av mässing
- Olika gängstorlekar
33,92 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Gängad Plugg
Utförande 1
för kvadratiska rör
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
mässing
A=Gänga
M20
Fmax=Belastn.förmåga max. Kn
10
Für=Passar till
40X2,5
L=Längd
43
B
40
C
35,5
S
35
Beskrivning
Material
Plugg i glasfiberförstärkt termoplast.
Gänginsats av mässing.
Gänginsats av mässing.
Utförande
Plugg svart. Gänginsats förnicklad.
Anmärkning
Gängade pluggar används för enkel fastsättning av justerbara och ledade fötter på fyrkantsrör.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.