{"product":{"productId":"agid.28315","price":6.22,"name":"GÄNGAD PLUGG, FORM:A, M10, A=30POLYAMID SVART, FÖR KVADRATISKA RÖR"},"currency":"SEK"}
Gängad plugg
polyamid
svart
- För fyrkantsrör
- För enkel fastsättning av fötter och hjul
- Olika gängstorlekar
Försäljningsenhet
6,22 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Gängad plugg
Form
A
Utförande 2
för kvadratiska rör
Material
grundkropp
polyamid
Färg
grundkropp
svart
D1=Gänga
M10
H=Höjd
5
L=Längd
16,5
A
30
Belastningsförmåga
max. kN (endast vid
statisk belastning)
2
Form-typ
kvadratisk
L1
14,5
Beskrivning
Material
Grundkropp i polyamid.
Utförande
Grundkropp svart.
Anmärkning
Gängade pluggar används för enkel fastsättning av justerbara och ledade fötter på rör.
Montage
Monteras genom att tryckas in för hand eller hamras in med plasthammare.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.