{"product":{"productId":"agid.22568","price":83.24,"name":"DISTANSBRICKA, D=90, S=5,2, STÅLFÖRZINKAT"},"currency":"SEK"}
Distansbricka
stål
förzinkat
- Kan kombineras
- Skjuts in i efterhand
- Anpassning till den nödvändiga grundhöjden
Försäljningsenhet
83,24 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Distansbricka
Material
grundkropp
stål
Grundkroppens
yta
förzinkat
D=diameter
90
E=Hålavstånd
60
S=Tjocklek
5,2
D1
13,8
D2
13,5±0,1
D3
5,5
E1
28
R
6
RoHS
true
S1
4
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
Distansbrickorna kan sättas ihop och monteras senare.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.