Bult
med sprinthål
rostfritt stål
- Passar till gaffelhuvuden DIN 71752
- Säkras med skruvlåsbricka enligt DIN 6799
- I kombination med ett lämpligt gaffelhuvud får man en fungerande gaffellänk.
16,53 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Bult
Utförande 1
med sprinthål
Material grundkropp
rostfritt stål
D1=Bultdiameter
10
A
24,5
D3
14
D4
3,2
K
2
L
29
Z1
2
Z2
1
Beskrivning
Material
Stål 1.0718 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Förzinkat, galvaniserat stål.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Bultarna med sprinthål passar för gaffelhuvuden DIN 71752. De säkras med en sprint.
Sprinten fungerar som säkring för bulten. I kombination med ett lämpligt gaffelhuvud får man en fungerande gaffellänk.
Sprinten fungerar som säkring för bulten. I kombination med ett lämpligt gaffelhuvud får man en fungerande gaffellänk.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller