Skydd
för justerbara fötter
polyeten
- Skyddar mot repor i ytan
- Material: polyeten
- För plattor med 30 mm eller 60 mm diameter
3,61 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Skydd
Utförande 1
för justerbara fötter
Material grundkropp
polyeten
D=Ytterdiameter
62
D=för fotplatt-Ø
60
H=Höjd
6,8
D
62
Fotplatts-Ø
60
H
6,8
Beskrivning
Material
Polyetylen
Utförande
Svart.
Anmärkning
Skydden förhindrar repor.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller