{"product":{"productId":"agid.35270","price":222.91,"name":"Justerbara stålfötter med banjo-bult "},"currency":"SEK"}
Material
Platta och banjo-bult i stål.
Utförande
Plattan fosfateras svart eller målas gul.
Banjo-bult galvaniserad eller svartfosfaterad.
Banjo-bult galvaniserad eller svartfosfaterad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Platta och banjo-bult i stål.
Utförande
Plattan fosfateras svart eller målas gul.
Banjo-bult galvaniserad eller svartfosfaterad.
Banjo-bult galvaniserad eller svartfosfaterad.
Anmärkning
Justerbara fötter är lämpliga för tunga laster. De används framför allt för stora maskiner och system samt inom automatisering och robotteknik.
Med hjälp av den ihåliga skruven kan den justerbara foten fästas direkt i golvet. Tack vare den fina gängan kan maskinen riktas in på ett optimalt och exakt sätt.
Belastningsvärdena som anges i tabellen gäller en testserie där en statisk belastning överförs lodrätt mot plattan mitt i spindeln. Radiella krafter som kan uppstå vid vibrationer eller andra skakningar påverkar bärförmågan och har inte beaktats i de angivna värdena.
En maximal lutning på mindre än 3° kan jämnas ut.
Leveransen görs i sina enskilda komponenter.
Med hjälp av den ihåliga skruven kan den justerbara foten fästas direkt i golvet. Tack vare den fina gängan kan maskinen riktas in på ett optimalt och exakt sätt.
Belastningsvärdena som anges i tabellen gäller en testserie där en statisk belastning överförs lodrätt mot plattan mitt i spindeln. Radiella krafter som kan uppstå vid vibrationer eller andra skakningar påverkar bärförmågan och har inte beaktats i de angivna värdena.
En maximal lutning på mindre än 3° kan jämnas ut.
Leveransen görs i sina enskilda komponenter.
Leveransomfattning
Platta 27793-04.
Banjo-bult 27793-10.
Mutter 07210-02.
Banjo-bult 27793-10.
Mutter 07210-02.
Tillbehör
Mutter 07210-02.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.