text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Justerbar Fot
Form
C
Utförande 1
med insexkant
Material grundkropp
stål
Material komponent
gummi
D1=Gänga
M16
D=plattdiameter
50
H1=Total höjd
129
H=Höjd
19
L=gänglängd
100
Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)
4
H2
29
SW
16
SW1
8

Beskrivning

Material
Fotplatta och gängad spindel i stål eller rostfritt stål.
Gummiunderdel NBR, 80 Shore.
Utförande
Fotplatta och gängad spindel i stål, förzinkade.
Fotplatta i rostfritt stål, polerat.
Gängad spindel i rostfritt stål, blank.
Svart gummiunderdel, påvulkaniserad.

På begäran

Gängad spindel i rostfritt stål 1.4401.

För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också