{"product":{"productId":"agid.35074","price":123.06,"name":"JUSTERBAR FOT, FORM:B M16X100, D=60,STÅL, KOMP:GUMMI"},"currency":"SEK"}
Justerbar Fot
stål
- Delarna i en justerbar fot
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Gummiunderdelen dämpar stomljud
- Lämplig mutter ingår
- Material: fotplatta och gängad spindel i stål eller rostfritt stål.
Försäljningsenhet
123,06 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Justerbar Fot
Form
B
Material
grundkropp
stål
Material
komponent
gummi
H1=Total höjd
132
H=Höjd
22
L=gänglängd
100
A
45
Belastningsförmåga
max. kN (endast vid
statisk belastning)
7
D
60
D1
M16
H2
32
RoHS
true
SW
16
Beskrivning
Material
Fotplatta och gängad spindel i stål eller rostfritt stål.
Gummiunderdel NBR, 80 Shore.
Gummiunderdel NBR, 80 Shore.
Utförande
Fotplatta och gängad spindel i stål, förzinkade.
Fotplatta i rostfritt stål, polerat.
Gängad spindel i rostfritt stål, blank.
Svart gummiunderdel, påvulkaniserad.
Fotplatta i rostfritt stål, polerat.
Gängad spindel i rostfritt stål, blank.
Svart gummiunderdel, påvulkaniserad.
På begäran
Gängad spindel i rostfritt stål 1.4401.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.