Justerbar Fot
sexkant
polyeten
- Kompenserar för ojämna underlag
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Sexkantig yta
- Olika utföranden
4,66 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Justerbar Fot
Utförande 1
sexkant
Material grundkropp
polyeten
Material komponent
stål
D1=Gänga
M10
F=Max.stat. Belastningsförmåga
3
H1=Total höjd
38
H=Höjd
8
L=Gänglängd
30
SW=Nyckelvidd
30
D1
M10
L
30
SW
30
Beskrivning
Material
Polyeten.
Skruv i stål.
Skruv i stål.
Anmärkning
Justerbar fot med sexkantig yta. Stelt utförande.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller