{"product":{"productId":"agid.35607","price":381.77,"name":"Höjdjusteringsfötter"},"currency":"SEK"}
Material
Stål 1.7225.
Utförande
galvaniskt förzinkad och kromaterad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål 1.7225.
Utförande
galvaniskt förzinkad och kromaterad.
Anmärkning
Höjdjusteringsfötterna används för uppställning och justering av tunga anliggningar, maskiner och apparater. De utmärker sig genom ett stort justeringsområde på 15 mm till 40 mm.
Den statiska belastningen F står efter avdrag av förspänningskraften hos fästskruven.
Den statiska belastningen F står efter avdrag av förspänningskraften hos fästskruven.
På begäran
Ytterligare storlekar.
Höjdjusteringsfot i rostfritt stål A1 eller A4.
Höjdjusteringsfot i rostfritt stål A1 eller A4.
Tillbehör
96650 Haknyckel med förlängd spets DIN 1810A.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.