{"product":{"productId":"agid.35610","price":665.75,"name":"Höjdjusteringsfötter med utjämningsskiva med kula"},"currency":"SEK"}
Material
Stål 1.7225.
Utförande
galvaniskt förzinkad och kromaterad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål 1.7225.
Utförande
galvaniskt förzinkad och kromaterad.
Anmärkning
Höjdjusteringsfötterna med utjämningsskiva med kula används för uppställning och justering av tunga anliggningar, maskiner och apparater. Med hjälp av dessa kan man uppnå exakt anliggning vid montering på sneda ytor med en lutningsvinkel på upp till ca 4°.
De utmärker sig genom ett stort justeringsområde på 15 mm till 50 mm.
Den statiska belastningen F står efter avdrag av förspänningskraften hos fästskruven.
De utmärker sig genom ett stort justeringsområde på 15 mm till 50 mm.
Den statiska belastningen F står efter avdrag av förspänningskraften hos fästskruven.
Montage
Höjdjusteringsfoten monteras på maskinen eller dylikt med en fästskruv (1). På så sätt sitter överdelen (2) fast ordentligt på maskinen eller aggregatet. Höjden justeras genom att vrida med en haknyckel på underdelen (3). Vridstoppet (4) förhindrar att överdelen skruvas ut till en otillåten grad, och den avgör även den maximala justeringshöjden (∆H). Utjämningsskivan (5) sitter ihop med underdelen och kan jämna ut lutande ytor upp till 4°. Utjämningsskivan (5) kan inte falla av underdelen (3) utan utgör en enhet med den, detta på grund av en särskild konstruktion.
På begäran
Ytterligare storlekar.
Höjdjusteringsfot i rostfritt stål A1 eller A4.
Höjdjusteringsfot i rostfritt stål A1 eller A4.
Tillbehör
96650 Haknyckel med förlängd spets DIN 1810A.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.