{"product":{"productId":"agid.14820","price":599.84,"name":"HÖJDJUSTERINGSELEMENT MEDKULMELLANLÄGG, UTAN LÅSMUTTER,D1=M30X1,5, D=13,5, D2=45, SEGHÄRDATSTÅL"},"currency":"SEK"}
Höjdjusteringselement
med kulmellanlägg
seghärdat stål
- Justering av motorer, aggregat, drivelement och produktionslinjer
- Exakt anliggning vid montering på sneda ytor
- Lutningsvinkel upp till 4°
- Kan justeras från 15 mm till 50 mm
Försäljningsenhet
599,84 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Höjdjusteringselement
Utförande 1
med kulmellanlägg
Material
grundkropp
seghärdat stål
D2=Ytterdiameter
45
D=innerdiameter
13,5
D1
M30x1,5
F
kN
120
F1
kN
80,4
För
skruv
M12
H
max.
79
H
min.
54
Låsmutter
utan låsmutter
M
2
N
5
RoHS
true
ΔH
25
α
4°
Beskrivning
Material
Normalutförande 1.7225,
Utförande i rostfritt stål 1.4305.
Utförande i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Normalutförande galvaniserat, blåkromaterat.
Rostfritt stål-utförande blankt.
Rostfritt stål-utförande blankt.
Anmärkning
Höjdjusteringselementen med kulmellanlägg används för uppställning och justering av motorer, aggregat, drivenheter och tillverkningslinjer. Med hjälp av dessa kan man uppnå exakt anliggning vid montering på sneda ytor med en lutningsvinkel på upp till ca 4°.
De utmärker sig genom ett stort justeringsområde på 15 mm till 50 mm.
Den statiska tillkommande belastningen F1 står till förfogande efter avdrag av förspänningskraften (skruv 8.8, µ m = 0,125) från totalbelastningen F.
De utmärker sig genom ett stort justeringsområde på 15 mm till 50 mm.
Den statiska tillkommande belastningen F1 står till förfogande efter avdrag av förspänningskraften (skruv 8.8, µ m = 0,125) från totalbelastningen F.
Tillbehör
07460 Kulmellanlägg.
96650 Haknyckel med förlängd spets DIN 1810A.
96650 Haknyckel med förlängd spets DIN 1810A.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.