{"product":{"productId":"agid.33894","price":356.74,"name":"GAFFELHUVUDSMOTSTYCKE, HÖGERGÄNGA,B=20, G=30, D1=20, M20, AUTOM.STÅLFÖRZINKAT"},"currency":"SEK"}
Gaffelhuvudsmotstycke
automatstål
förzinkat
- Överföring och vändning av krafter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fordonstillverkning, transportteknik
Försäljningsenhet
356,74 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Gaffelhuvudsmotstycke
Utförande 2
högergänga
Material
grundkropp
automatstål
Grundkroppens
yta
förzinkat
D2=Gänga
M20
A
40
A1
40
B
20
D1
20
F
1
G
30
L1
105
L2
80
L3
38
L4
50
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Förzinkat stål. Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Gaffelhuvudsmotstyckena och gaffellänkarna DIN 71752 kan kombineras. Produkterna används främst för kopplingar som ska utjämna en förskjutning i en viss riktning.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.