text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Gaffelhuvud
Gängtyp
innergänga
Utförande 2
Högergänga
DIN
DIN 71752
Material grundkropp
automatstål
Grundkroppens yta
förzinkat
D2=Gänga
M5
A
10
A1
10
B
5
D1
5
D3
9
G
10
L1
26
L2
20
L3
7,5

Beskrivning

Material

Stål eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Förzinkat stål. Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
*liknande DIN 71752.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också