text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Gångjärn i zinkgods.
Axel i rostfritt stål.
Utförande
Gångjärn blästrat, förkromat eller svart.
Blank axel.
Anmärkning
Gångjärn för innanförliggande dörrar.
Gångjärnen kan användas till höger eller vänster.

*På dessa ställen finns hål från undersidan. De kan borras upp vid behov.

Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.

De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Tillbehör
Försänkta skruvar med insexkant DIN EN ISO 10642 (07175).

Andra kunder köpte också