text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Gångjärn
Form
B
Produkttyp
gångjärn
Material grundkropp
rostfritt stål A4
Material komponent
rostfritt stål
Grundkroppens yta
högglanspolerat
Komponentens yta
blank
Stålnyckel
1.4401
A1=Hålavstånd vänster
25
A2=Hålavstånd höger
25
A3=Bladlängd vänster
42,5
A4=Bladlängd höger
42,5
A=Längd
85
B=Bredd
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 (N)
900
F2 (N)
675
Form-typ
256
H
9
Infästningsalternativ
fästhål

Beskrivning

Produktbeskrivning
Gångjärn för ytelement och aluminiumprofiler.
Tack vare att axelbultarna kan demonteras utan verktyg går det snabbt att dela på och sätta ihop gångjärnshalvorna.
Gångjärnen används på luckor, huvar eller ramar.
De kan användas inomhus och utomhus.
Material

Rostfritt stål 1.4401.

Axelbult och tillbehör i rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Gångjärn, polerat.
Axelbult, blank.
Tillbehör, blankt.
Anmärkning
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.

Olika material som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Fördelar
montering/demontering utan verktyg
Leveransomfattning
Två gångjärnshalvor.
Utvald axelbult och/eller utvalt tillbehör.
På begäran
Kombination av olika längder på gångjärnsvingar.
Ritningsinformation
Form A: med låsbult
Form B: med bult/huvud och nyckelring
Form C: med bult/huvud och saxpinne

2) Axelbult
3) Saxpinne
4) Nyckelring
Tillbehör
03400 låsbult med fällbar spärr.
07336 saxpinne DIN EN ISO 1234.
03199 nyckelring.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också