{"product":{"productId":"agid.30705","price":166.47,"name":"GÅNGJÄRN FORM:DM.STECKBOLZEN/KLAPPSICH. 97X48,TERMOPLAST SVART, KOMP:STÅL, A1=27,5,A2=27,5, A3=48,5, A4=48,5"},"currency":"SEK"}
Gångjärn
termoplast
svart
- Delbara gångjärn
- Demonterbara gångjärn
- Utan verktyg
Försäljningsenhet
166,47 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gångjärn
Form
D
Produkttyp
gångjärn
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svart
A1=Hålavstånd vänster
27,5
A2=Hålavstånd höger
27,5
A3=Bladlängd vänster
48,5
A4=Bladlängd höger
48,5
A=Längd
97
B=Bredd
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 (N)
800
F2 (N)
425
Form-typ
258
H
9
Infästningsalternativ
fästhål
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Beskrivning
Produktbeskrivning
Gångjärn för ytelement och aluminiumprofiler.
Tack vare att axelbultarna kan demonteras utan verktyg går det snabbt att dela på och sätta ihop gångjärnshalvorna.
Gångjärnen används på luckor, huvar eller ramar.
De kan användas inomhus och utomhus.
Tack vare att axelbultarna kan demonteras utan verktyg går det snabbt att dela på och sätta ihop gångjärnshalvorna.
Gångjärnen används på luckor, huvar eller ramar.
De kan användas inomhus och utomhus.
Material
Glasfiberförstärkt termoplast.
Axelbult i stål.
Tillbehör i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gångjärn svart liknande RAL 9005.
Axelbult i förzinkat stål.
Tillbehör, blankt.
Axelbult i förzinkat stål.
Tillbehör, blankt.
Anmärkning
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
Olika material som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
Olika material som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Fördelar
montering/demontering utan verktyg
Leveransomfattning
Två gångjärnshalvor.
Utvald axelbult och/eller utvalt tillbehör.
Utvald axelbult och/eller utvalt tillbehör.
På begäran
Kombination av olika längder på gångjärnsvingar.
Ritningsinformation
Form A: med låsbult
Form B: med bult/huvud och nyckelring
Form C: med bult/huvud och saxpinne
Form D: med låsbult/fällbar spärr
2) Axelbult
3) Saxpinne
4) Nyckelring
Form B: med bult/huvud och nyckelring
Form C: med bult/huvud och saxpinne
Form D: med låsbult/fällbar spärr
2) Axelbult
3) Saxpinne
4) Nyckelring
Tillbehör
03400 låsbult med fällbar spärr.
07336 saxpinne DIN EN ISO 1234.
03199 nyckelring.
07336 saxpinne DIN EN ISO 1234.
03199 nyckelring.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.