text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
3 Träffar

Beskrivning

Material
Aluminium 6060 T5.
Täckplugg i PA 6.6.
Brickor i POM.
Utförande
Svart anodiserat.
Anmärkning
Gångjärnen har en integrerad spännfjäder av stål. Den gör att dörrar och luckor kan öppnas och stängas automatiskt.
De frisvängande gångjärnen kan kombineras med gångjärnen med fjädrar eftersom de har samma mått och utseende.
Öppningsvinkel 270°.

Fjäderns vridmoment, öppnande:
M(0°): 0,35 Nm / M(90°): 0,24 Nm / M(180°): 0,12 Nm
Fjäderns vridmoment, stängande:
M(0°): 0,12 Nm / M(90°): 0,24 Nm / M(180°): 0,35 Nm

Gångjärnen är konstruerade för över 30 000 rörelser.

Fästs med cylinderskruvar enligt DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Temperaturområde
Från -20 °C till +80 °C
Tillbehör
Cylinderskruvar med insexkant DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Andra kunder köpte också