text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Aluminium 6082 T5.
Utförande
Aluminium anodiserat, färglöst.
Anmärkning
Gångjärnen har integrerad dämpning. Den gör att dörrar och luckor kan öppnas (form A) och stängas (form B) mjukt. Dessutom är gångjärnen försedda med en lyfthjälp som underlättar vid öppningen av dörrar och luckor.Gångjärnen är avsedda för användning såväl horisontellt som vertikalt.
Dämparens verkningsriktning är markerad med en pil på ritningen.
Öppningsvinkeln är begränsad till 115° för att inte skada dämpningssystemet.

Du får inte öppna eller stänga dörrar eller luckor med våld eftersom detta kan skada dämparen.
Vridmomentdämpning på 1,7 till 2,5 Nm.
Fjäderns vridmoment skiljer sig åt beroende på vilken artikel det rör sig om:
Vridmoment för öppningsfjäder hos 27910-8215000: M(180°) : 2,70 Nm/M(65°) : 3,69 Nm.
Vridmoment för öppningsfjäder hos 27910-8215001: M(180°) : 1,45 Nm/M(65°) : 2,29 Nm.
Vridmoment för stängningsfjäder hos 27910-8215010: M(0°) : 2,68 Nm/M(115°) : 3,65 Nm.
Vridmoment för stängningsfjäder hos 27910-8215011: M(0°) : 1,45 Nm/M(115°): 2,28 Nm.
Temperaturområde
från 0 °C till +40 °C.

Andra kunder köpte också