Gängad Spindel
för ledade fötter
rostfritt stål
- Delarna i en ledad fot
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Alla gängade spindlar kan kombineras med alla plattor
- Material: stål eller rostfritt stål 1.4305
121,98 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Gängad Spindel
Utförande 1
för ledade fötter
Material grundkropp
rostfritt stål
D1=Gänga
M20
Fmax=Belastn.förmåga max. Kn
24,3
L=Gänglängd
200
L1
10,5
SW
22
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Stål blåkromaterat.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
De ledade fötterna består av en gängad spindel och en platta. Varje spindel kan kombineras med varje platta. Höjden på hela foten är summan av längden på spindeln + höjden på sexkanten + 22,5 mm.
(Fotens totalhöjd = L + L1 + 22,5 mm).
Beroende på utförandet kan de gängade spindlarna ha ett gängfristick framför sexkanten.
(Fotens totalhöjd = L + L1 + 22,5 mm).
Beroende på utförandet kan de gängade spindlarna ha ett gängfristick framför sexkanten.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller