Gängad Spindel
för justerbara fötter
stål
- Delarna i en justerbar fot
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Alla gängade spindlar kan kombineras med alla plattor
- Material: stål eller rostfritt stål 1.4305
11,85 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gängad Spindel
Utförande 1
för justerbara fötter
Utförande 2
eco
Material grundkropp
stål
D1=Gänga
M08
Fmax=Belastn.förmåga max. Kn
3,5
L1=Längd
124,5
L=Gänglängd
120
SW
13
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Stål blåkromaterat.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
De justerbara ECO-fötterna består av en gängad spindel och en platta. Varje spindel kan kombineras med varje platta.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.