Axiell Led
högergänga
rostfritt stål
blank
- För överföring av rörelser
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fordonstillverkning, transportteknik
- Temperaturområde: -30 °C till +110 °C
- Utförande i rostfritt stål: skyddat mot damm och smuts
201,02 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Axiell Led
Gängtyp
invändig och utvändig gänga
Utförande 1
högergänga
Norm DIN
liknande DIN 71802
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
PTFE
Grundkroppens yta
blank
Stålnyckel
1.4305
D2=Gänga
M08
F=Utdragskraft N
60
A
30
D1
13
E
14
L3
13
LA
29,5
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4305.
Utförandet i rostfritt stål har Neopren-tätning.
Utförandet i rostfritt stål har Neopren-tätning.
Utförande
Förzinkat och kromaterat. Rostfritt stål-utförande blankt.
På begäran
Axiallänkar med högre utdragningskrafter och vänstergänga.
Anmärkning
Utförande i rostfritt stål:
skydd mot damm, smuts, stänkvatten och ångor. Används inom temperaturområdet -30 °C till + 110 °C.
skydd mot damm, smuts, stänkvatten och ångor. Används inom temperaturområdet -30 °C till + 110 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.