Axiell Led
låsbar
- Tar upp dragkrafter
- Kulans rörlighet kan justeras eller låsas helt med klämmuttern.
- Diverse infästningsmöjligheter via inner- och yttergängan
278,75 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Axiell Led
Form
C
Utförande 1
låsbar
D2=Gänga
M08
M=Åtdragningsmoment max. Nm
13,2
A
26
D1
13
E
14
F (kN)
5
L
29,5
M Nm
8,8
α
24°
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Kultapp förzinkad och kromaterad.
Kulsäte och muttrar förzinkade.
Kulsäte och muttrar förzinkade.
Anmärkning
Axiallänken är lämplig för upptagning av dragkrafter. Kulans rörlighet kan justeras eller låsas helt med klämmuttern.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.