{"product":{"productId":"agid.27901","price":64.14,"name":"FJÄDERBRICKA F. ELASTOMERFEDER D1=8,5,D2=25 MÄSSING, BLANK"},"currency":"SEK"}
Fjäderbricka
mässing
blank
Försäljningsenhet
64,14 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Fjäderbricka
Material
grundkropp
mässing
Grundkroppens
yta
blank
D1=Innerdiameter
8,5
D2=Ytterdiameter
25
D=Nominell diameter
20
RoHS
true
S1
4
UNSPSC Code
31161510
Beskrivning
Material
Mässing.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Brickorna i mässing kan användas som stödbrickor och för att separera fjäderpaket. De enskilda fjädrarna ska då separeras från varandra med brickorna. Om fjäderkrafterna är lika adderas de enskilda fjädringsrörelserna med varandra.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.