text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Gummibuffertar
Gängtyp
innergänga
Utförande 1
Obetydligt konvex
Material grundkropp
stål
Material komponent
elastomer naturgummi
COMP
Svart
D=ytterdiameter
125
G=Gänga
M16
H=Höjd
90
T=gängdjup
16
Belalstning N
62000
Fjäderstyvhet N/mm
2800
Shore hårdhet
70A

Beskrivning

Material
Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6.
Elastomer naturgummi, hårdhet 55° Shore A eller 70° Shore A.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
Gummidämparna är robusta och effektiva som fjädrande och stötdämpande element. De är speciellt lämpliga för elastisk rörelsebegränsning och dämpning av stötar i både mobila och ej mobila aggregat och maskiner samt som universella dämpare.
På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor.
Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.
Temperaturområde
-20 °C till +75 °C.
På begäran
Andra shorehårdheter.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också