{"product":{"productId":"agid.35240","price":59.08,"name":"GUMMIBUFFERTAR KONISK INNERGÄNGA M08,D=30, H=27, ROSTFRITT STÅL A4 1.4401,KOMP:ELAST. NATURGUMMI SHORE 57A, GRÅ"},"currency":"SEK"}
Gummibuffertar
konisk
rostfritt stål A4
Försäljningsenhet
59,08 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Gummibuffertar
Gängtyp
innergänga
Utförande 1
konisk
Material
grundkropp
rostfritt stål A4
Material
komponent
elastomer naturgummi
COMP
grå
Stålnyckel
1.4401
D=ytterdiameter
30
G=Gänga
M8
H=Höjd
27
T=gängdjup
8
Belalstning
N
720
Fjäderstyvhet
N/mm
90
Shore
hårdhet
57A
Beskrivning
Material
Metalldelar i rostfritt stål 1.4401.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 57° Shore A.
Utförande
Blankt rostfritt stål.
Naturgummi grå.
Naturgummi grå.
Anmärkning
Gummidämparna används bland annat för lager i aggregat och som stötdämpare för att begränsa fjädringsvägen för rörliga massor.
Temperaturområde
-30 °C till +80 °C
På begäran
Andra shorehårdheter.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.