text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Gasfjäder
Storlek
04/12
Material grundkropp
stål
D1=Husdiameter
12
D=skaftdiameter
4
F1=Utskjutningskraft (N)
130
D2
M3,5
L
132
L1
5
Progression %
20
RoHS
true
Slag S
50
UNSPSC Code
31161702

Beskrivning

Material
Kolvstång, tryckrör i stål.
Fyllningsmedium: olja, kväve.
Utförande
Kolvstång hårdförkromad.
Vid kolvstång Ø4 i stål, rostfritt.
Tryckrör svart lackerat.
Anmärkning
Individuellt fyllda gasfjädrar får inte bytas.
Gasfjädrarna är underhållsfria och slutna system som fylls med kväve under högt tryck. De innehåller även en viss mängd olja för ändlägesdämpning och smörjning. Gasfjädrarna har en backventil i tryckrörets gängade tapp för att utskjutskraften ska kunna reduceras i efterhand.

Gasfjädrarna i storlek 04/12 och 06/15 måste lagras och monteras med kolvstången i riktning nedåt. Från och med storlek 08/19 kan de förvaras och monteras på valfritt sätt. Ändlägesdämpningen fungerar då endast när kolvstången är riktad nedåt.
Beroende på de fysikaliska egenskaperna när en gasfjäder fylls uppstår toleranser inom ±5 % av den nominella utskjutskraften.

Gasfjädrarna är fyllda med kvävgas under högt tryck och får under inga omständigheter öppnas eller överbelastas.
På begäran
Andra utskjutningskrafter.

Möjlig utskjutningskraft F1 (min. - max.)
Storlek 04/12: 10 - 180 N
Storlek 06/15: 40 - 400 N
Storlek 08/19: 50 - 700 N
Storlek 10/23: 100 - 1200 N
Storlek 14/28: 150 - 2500 N
Tillbehör
Anslutningar och beslag, se bilden bredvid.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också