text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Gasfjäder
Storlek
14/28
Material grundkropp
rostfritt stål
D1=Husdiameter
28
D=skaftdiameter
14
F1=Utskjutningskraft (N)
200
D2
M10
L
207
L1
12
Progression %
40
RoHS
true
Slag S
50

Beskrivning

Material

Kolvstång i rostfritt stål 1.4305.

Tryckrör i rostfritt stål 1.4301.

Fyllmedium: olja, kväve.

Utförande
Kolvstång och tryckrör blanka.
Anmärkning
Individuellt fyllda gasfjädrar får inte bytas.
Gasfjädrarna är underhållsfria och slutna system som fylls med kväve under högt tryck. De innehåller även en viss mängd olja för ändlägesdämpning och smörjning. Gasfjädrarna har en backventil i tryckrörets gängade tapp för att utskjutskraften ska kunna reduceras i efterhand.

Gastryckfjädrarna måste lagras och monteras med kolvstången i riktning nedåt.

Beroende på de fysikaliska egenskaperna när en gasfjäder fylls uppstår toleranser inom ±5 % av den nominella utskjutskraften.

Gasfjädrarna är fyllda med kvävgas under högt tryck och får under inga omständigheter öppnas eller överbelastas.
På begäran
Andra utskjutningskrafter.

Möjlig utskjutningskraft F1 (min. - max.)
Storlek 06/15: 40 - 400 N
Storlek 08/19: 50 - 700 N
Storlek 10/23: 100 - 1200 N
Storlek 14/28: 200 - 2500 N
Tillbehör
Anslutningar och beslag, se bilden bredvid.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också