Elastomerfjäder
70 shore a
polyuretan
svart
- För isolering och dämpning av luft- och stomljud
- Beständiga mot oljor och fetter
- Hög belastningsförmåga
- Lång livslängd
- Underhållsfria
153,37 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Elastomerfjäder
Utförande 1
70 shore a
Material grundkropp
polyuretan
Färg grundkropp
svart
D1=Bultdiameter
17
D=Ytterdiameter
50
L0=Längd
100
L0
100
Beskrivning
Material
Polyuretan.
Utförande
Hårdhet mjuk, 70±5 Shore A.
Färg svart.
Färg svart.
Anmärkning
Elastomerfjädrar utmärker sig genom en hög belastningsförmåga, en lång livstid och stor ekonomisk effektivitet tack vare total underhållsfrihet. Dessutom erbjuder de ett speciellt skydd för människa och maskin, eftersom det inte uppstår något fjäderbrott genom överbelastning.
De tjänar till isolering och dämpning av luftburet och strukturburet ljud och erbjuder progressiva fjäderegenskaper med varaktig bra prestanda.
Dessutom är de resistenta mot fetter och oljor och uppfyller kraven enligt DIN ISO 10069-1 vad gäller prestanda och kvalitet.
De tjänar till isolering och dämpning av luftburet och strukturburet ljud och erbjuder progressiva fjäderegenskaper med varaktig bra prestanda.
Dessutom är de resistenta mot fetter och oljor och uppfyller kraven enligt DIN ISO 10069-1 vad gäller prestanda och kvalitet.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.