text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Trapetsgängad Mutter
Utförande 1
högergänga
Utförande 2
enkelgängad
Material grundkropp
rödgods
D1=Ytterdiameter
60
DxP=gänga
Tr 32x6
L=Längd
60
RoHS
false
UNSPSC Code
31171515

Beskrivning

Material

Stål C35Pb.

Rostfritt stål 1.4305.

Kanonmetall Rg7.

Plast PA6.6 (med MoS2).

Utförande
Blank.
Anmärkning
ISO-trapetsgänga enligt DIN 103.

Muttrar av stål och rostfritt stål för justeringsrörelser vid manuell drift och som fästmuttrar. Bör inte användas i motordrivningar på grund av materialkombinationen stål-stål.

Muttrar av kanonmetall: för rörelsedrivningar med låg till medelhög hastighet. Vid bristande smörjning har de trapetsgängade muttrarna av kanonmetall på stålspindlar goda nödgångsegenskaper.

Muttrar av plast: för tysta rörelsedrivningar. Goda nödgångsegenskaper.

Toleransklass 7H.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också