text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Splineshylsa
Utförande 1
runda
Material grundkropp
rödgods
P=Profil
KW11X14
Antal spår  
6
B
3
D
14
D1
11
D2
20
L
40
RoHS
false

Beskrivning

Material

Stål C45.

Rostfritt stål 1.4305.

Kanonmetall Rg 7.

Utförande
Blank.
Anmärkning
Splineshylsor enligt DIN ISO 14 med raka, parallella flanker. En splinesaxel med splineshylsa används för att överföra höga vridmoment med möjlighet till samtidig förskjutning i axiell riktning.
På splinesaxlar med 6 flanker sitter hålen inte i mitten i förhållande till spåren i båda axlarna.
På splinesaxlar med 8 flanker sitter hålen i mitten i förhållande till spåren i båda axlarna.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också