Universalknut
enkel
rostfritt stål
- Rostfritt stål 1.4301
- Maximal arbetsvinkel 45°
- Hög slitstyrka, lång livslängd
434,83 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Universalknut
Utförande 1
enkel
Utförande 2
med glidlager
Produkttyp
passhål med spår
Norm DIN
liknande DIN 808
Material grundkropp
rostfritt stål
Stålnyckel
1.4301
D=Fästhål
6
L=Längd
34
B
2
D1
16
L1
17
L2
9
T
7
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blankt.
Anmärkning
Universalknutarna med glidlager
kan vridas 45°. Det maximala varvtalet är 500 v/min.
Universalknutarna är nästan spelfritt monterade. Eftersom de är mycket beständiga mot korrosion kan de användas utomhus eller inom kemi-, livsmedels- eller läkemedelsindustrin.
Komponenterna i universalknutarna av rostfritt stål är inte härdade. Därför har de lägre värden för användningsvillkor och gränsvärden än universalknutarna av stål. Användaren måste själv fastställa riktlinjerna för val av universalknutar av rostfritt stål individuellt för varje användningsfall.
Universalknutarna är nästan spelfritt monterade. Eftersom de är mycket beständiga mot korrosion kan de användas utomhus eller inom kemi-, livsmedels- eller läkemedelsindustrin.
Komponenterna i universalknutarna av rostfritt stål är inte härdade. Därför har de lägre värden för användningsvillkor och gränsvärden än universalknutarna av stål. Användaren måste själv fastställa riktlinjerna för val av universalknutar av rostfritt stål individuellt för varje användningsfall.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.