Material
Rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blankt.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blankt.
Anmärkning
Universalknutarna med glidlager
kan vridas 90°. Det maximala varvtalet är 500 v/min.
Universalknutarna är nästan spelfritt monterade. Eftersom de är mycket beständiga mot korrosion kan de användas utomhus eller inom kemi-, livsmedels- eller läkemedelsindustrin.
Komponenterna i universalknutarna av rostfritt stål är inte härdade. Därför har de lägre värden för användningsvillkor och gränsvärden än universalknutarna av stål. Användaren måste själv fastställa riktlinjerna för val av universalknutar av rostfritt stål individuellt för varje användningsfall.
Universalknutarna är nästan spelfritt monterade. Eftersom de är mycket beständiga mot korrosion kan de användas utomhus eller inom kemi-, livsmedels- eller läkemedelsindustrin.
Komponenterna i universalknutarna av rostfritt stål är inte härdade. Därför har de lägre värden för användningsvillkor och gränsvärden än universalknutarna av stål. Användaren måste själv fastställa riktlinjerna för val av universalknutar av rostfritt stål individuellt för varje användningsfall.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.