text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Tätningsring
Form
A
Material grundkropp
koppar
D1=Innerdiameter
12,2
D2=Ytterdiameter
15,9
H
1,5
Nominell storlek
12x16
Passar till gänga mm
M12x1,5
RoHS
true

Beskrivning

Material
Koppar eller aluminium.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Tätningsbrickor enligt DIN 7603, Form A. De används för att täta statiska skruvförband. De förhindrar att vätskor eller gaser tränger ut, och skyddar samtidigt systemet mot damm, smuts och vätskor utifrån.

Eftersom tätningsbrickorna av koppar och aluminium är korrosionsbeständiga kan de användas i princip överallt, förutom där vissa starka syror förekommer. Genom sin mjuka struktur anpassar de sig till alla ojämnheter i delarna som skruvas ihop och tätar därför effektivt.

Tätningsbrickorna används till exempel till gängade pluggar DIN 908 och banjobultar.
Temperaturområde
Koppar max. 300 °C.
Aluminium max. 200 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också