text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
FKM.
Utförande
Shore-hårdhet ~70, svart.
Anmärkning
O-ringar är tätningselement för medier i flytande form och gasform som kan användas universellt. De passar för statiska och underordnade dynamiska tillämpningar. O-ringar kan monteras så att de tätar axiellt eller radiellt. De tätar genom att tvärsnittet pressar axiellt eller radiellt när de monteras. Under drift gör mediets tryck att O-ringen deformeras ytterligare och därmed tätar ännu bättre. För en optimal tätning ska man använda en så tjock O-ring som möjligt.

Det är viktigt att observera att spåren fylls korrekt samt observera korrekt förspänning, töjning och stukning.

När O-ringen är monterad bör den vara max.
6 % töjd och
max. 3 % stukad, baserat på innerdiametern.

FKM utmärker sig genom mycket god beständighet mot ozon, syre, åldring och vittring samt värme och kemikalier. Det har även låg gaspermeabilitet, vilket gör det lämpligt för högvakuumstillämpningar. Det är dessutom brandsäkert och har god beständighet mot deformation.

Ur kemisk synpunkt är FKM beständigt mot mineraliska, vegetabiliska och animaliska oljor, drivmedel, många typer av lut, syror och lösningsmedel. Det är dock mindre resistent mot polära lösningsmedel, vissa lut och överhettad ånga.

Användaren måste själv testa lämpligheten för den aktuella användningen.
Temperaturområde
-20 °C till +200 °C.
På begäran
Övriga mått.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också