text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
EPDM.
Utförande
Shore-hårdhet ~70, svart.
Anmärkning
O-ringar är tätningselement för medier i flytande form och gasform som kan användas universellt. De passar för statiska och underordnade dynamiska tillämpningar. O-ringar kan monteras så att de tätar axiellt eller radiellt. De tätar genom att tvärsnittet pressar axiellt eller radiellt när de monteras. Under drift gör mediets tryck att O-ringen deformeras ytterligare och därmed tätar ännu bättre. För en optimal tätning ska man använda en så tjock O-ring som möjligt.

Det är viktigt att observera att spåren fylls korrekt samt observera korrekt förspänning, töjning och stukning.

När O-ringen är monterad bör den vara max.
6 % töjd och
max. 3 % stukad, baserat på innerdiametern.

Materialet EPDM utmärker sig genom god beständighet mot kemikalier, vilket gör att det kan användas även i kontakt med CIP-/SIP-medier. Det har även god beständighet mot väder, fukt, ozon och värme samt har hög elasticitet och håller länge. Det är t.ex. beständigt mot polära medier som vatten (hetvatten och ånga), alkohol, glykolbaserade bromsvätskor och tvättmedel samt bikarbonat- och kalilut.

Användaren måste själv testa lämpligheten för den aktuella användningen.
Temperaturområde
-40 °C till +130 °C.
På begäran
Övriga mått.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också