{"product":{"productId":"agid.18246","price":62.64,"name":"KLÄMBUSSNING TAPERLOCK TYP 1610 25,4X18GRÅJÄRN, D=57"},"currency":"SEK"}
Klämbussning Taperlock
typ 1610
gråjärn
- För enkel montering/demontering av brickor
- Med färdigt hål och kilspår
- Skruvar ingår
Försäljningsenhet
62,64 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Klämbussning Taperlock
Utförande 1
typ 1610
Material
grundkropp
gråjärn
D1=Innerdiameter
18
D=ytterdiameter
57
L=Längd
25,4
B
6
För
skruv
3/8 BSW
RoHS
true
T2
2,8
UNSPSC Code
31161616
Åtdragningsmoment
klämskruvar
(Nm)
20
Beskrivning
Material
Grågjutgods eller stål.
Utförande
Fosfaterat.
Anmärkning
Med de koniska spännbussningarna kan skivor monteras och demonteras mycket snabbt. Det stora utbudet av färdiga hål gör att man kan montera direkt utan några extraarbeten som kostar tid och pengar. Bussningarna är förutom klämskruvarna med kilspår tillverkade enligt DIN 6885/1. De koniska spännbussningarna kan bytas mot alla vanliga typer.
Montage
Ta hjälp av de bifogade användarinstruktionerna vid monteringen.
Tillbehör
Levereras med skruvar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.