Klämbussning Taperlock
typ 1108
gråjärn
- För enkel montering/demontering av brickor
- Med färdigt hål och kilspår
- Skruvar ingår
43,48 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Klämbussning Taperlock
Utförande 1
typ 1108
Material grundkropp
gråjärn
D1=Innerdiameter
25
D=Ytterdiameter
38
För=För skruv
1/4 BSW
L=Längd
22,3
MA=Åtdragningsmoment
5,5
B
8
T2
2,3
Beskrivning
Material
Grågjutgods eller stål.
Utförande
Fosfaterat.
Anmärkning
Med de koniska spännbussningarna kan skivor monteras och demonteras mycket snabbt. Det stora utbudet av färdiga hål gör att man kan montera direkt utan några extraarbeten som kostar tid och pengar. Bussningarna är förutom klämskruvarna med kilspår tillverkade enligt DIN 6885/1. De koniska spännbussningarna kan bytas mot alla vanliga typer.
Montage
Ta hjälp av de bifogade användarinstruktionerna vid monteringen.
Tillbehör
Levereras med skruvar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.