text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Utjämningskoppling
Storlek
20
Utförande 1
med radiellt axellås
Material grundkropp
rostfritt stål
L=Längd
28
MA=Åtdragningsmoment (nm)
1,5
U=max. varvtal v/min
9500
C (ISO 4029)
M03
D1 (H7)
6
D1/D2 max.
8
D1/D2 min.
3
D2 (H7)
6
D4
20
L1
8
L2
4
Nominellt vridmoment Nm
12
Torsionsstyvhet (10³ Nm/rad)
1,189
Tröghetsmoment (gm²)
0,00288
max. axelförskjutn. axiellt mm
1
max. axelförskjutn. radiel. mm
0,1
max. vinkelförskjutning (°)
1

Beskrivning

Material

Rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Blank.
Anmärkning
Spelfria, vridstyva, elastiska och underhållsfria kopplingar helt i metall för överföring av vinkelsynkrona rotationsrörelser. Den innovativa, slitsade strukturen ger en mycket god flexibilitet axiellt, radiellt och i vinkel vid låga återföringskrafter. Passar perfekt för servomotorer. Med axellås för montering på axel.

Utjämningskopplingarna av rostfritt stål är speciellt lämpliga för livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Temperaturområde
-50 °C till +150 °C.
Montage
Utjämningskopplingarna har en H7-passning. Det rekommenderade passningsspelet är 0,02–0,05 mm. Detta passningsspel och inoljning av axeltapparna underlättar monteringen och demonteringen.
På begäran
Önskade navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område.
Kilspår enligt DIN 6885
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också