Material
Nav i aluminium.
Bälg i rostfritt stål.
Bälg i rostfritt stål.
Utförande
Blankt.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Nav i aluminium.
Bälg i rostfritt stål.
Bälg i rostfritt stål.
Utförande
Blankt.
Anmärkning
Spelfria miniatyr-metallbälgskopplingar med hög rotationsstyvhet. Metallbälgen kompenserar axiell, radiell och vinklad axelförskjutning vid ringa returkrafter. Med löstagbara axellås för axelfäste.
De används framför allt när en exakt positions- och rörelseöverföring krävs, t.ex. högdynamiska positionerings- och servosystem, rotationsgivare, varvtalsräknare, potentiometer.
De används framför allt när en exakt positions- och rörelseöverföring krävs, t.ex. högdynamiska positionerings- och servosystem, rotationsgivare, varvtalsräknare, potentiometer.
Temperaturområde
-30 °C till +120 °C.
Montage
Metallbälgskopplingarna har en H7-passning. Det rekommenderade passningsspelet är 0,02–0,05 mm. Detta passningsspel och inoljning av axeltapparna underlättar monteringen och demonteringen.
Metallbälgen får vid montering och demontering omformas max. tre gånger de tillåtna rörelsevärden som anges i katalogen. Undvik all kraftanvändning.
Metallbälgen får vid montering och demontering omformas max. tre gånger de tillåtna rörelsevärden som anges i katalogen. Undvik all kraftanvändning.
På begäran
Önskade navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område.
Kilspår enligt DIN 6885. Beakta största möjliga hål vid kilspåret.
Kilspår enligt DIN 6885. Beakta största möjliga hål vid kilspåret.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.