Material
Polyuretan.
Utförande
Kopplingsstjärna blå 80 Shore A.
Kopplingsstjärna gul 92 Shore A.
Kopplingsstjärna röd 98 Shore A.
Kopplingsstjärna gul 92 Shore A.
Kopplingsstjärna röd 98 Shore A.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Polyuretan.
Utförande
Kopplingsstjärna blå 80 Shore A.
Kopplingsstjärna gul 92 Shore A.
Kopplingsstjärna röd 98 Shore A.
Kopplingsstjärna gul 92 Shore A.
Kopplingsstjärna röd 98 Shore A.
Anmärkning
Kopplingsstjärnorna används som utjämningselement i en elastomer-klokoppling. Som central komponent i en koppling bestämmer de dess egenskaper.
Kopplingsstjärnorna finns i olika hårdhetsgrader. Med kopplingsstjärnans tilltagande hårdhet stiger det vridmoment som ska överföras och styvheten, med minskande hårdhet ökar flyttförmågan och dämpningen.
Genom att förspänna kopplingsstjärnan i kopplingsnaven blir denna variant spelfri.
Kopplingsstjärnorna finns i olika hårdhetsgrader. Med kopplingsstjärnans tilltagande hårdhet stiger det vridmoment som ska överföras och styvheten, med minskande hårdhet ökar flyttförmågan och dämpningen.
Genom att förspänna kopplingsstjärnan i kopplingsnaven blir denna variant spelfri.
Temperaturområde
Blå 80 Shore A: -50 °C till +80 °C. Kort -60 °C till +120 °C.
Gul 92 Shore A: -30 °C till +90 °C. Kort -50 °C till +120 °C.
Röd 98 Shore A: -30 °C till +90 °C. Kort -40 °C till +120 °C.
Gul 92 Shore A: -30 °C till +90 °C. Kort -50 °C till +120 °C.
Röd 98 Shore A: -30 °C till +90 °C. Kort -40 °C till +120 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.