Material
Nav i aluminium.
Konring i stål.
Kopplingsstjärna i polyuretan.
Konring i stål.
Kopplingsstjärna i polyuretan.
Utförande
Nav blankt.
Kopplingsstjärna blå 80 Shore A.
Kopplingsstjärna gul 92 Shore A.
Kopplingsstjärna röd 98 Shore A.
Kopplingsstjärna blå 80 Shore A.
Kopplingsstjärna gul 92 Shore A.
Kopplingsstjärna röd 98 Shore A.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Nav i aluminium.
Konring i stål.
Kopplingsstjärna i polyuretan.
Konring i stål.
Kopplingsstjärna i polyuretan.
Utförande
Nav blankt.
Kopplingsstjärna blå 80 Shore A.
Kopplingsstjärna gul 92 Shore A.
Kopplingsstjärna röd 98 Shore A.
Kopplingsstjärna blå 80 Shore A.
Kopplingsstjärna gul 92 Shore A.
Kopplingsstjärna röd 98 Shore A.
Anmärkning
Elastomer-klokopplingar består av två nav med en elastomer-kopplingsstjärna. De lämpar sig för utjämning av axiella, radiella och vinklande inriktningsfel samt för dämpning av svängningar och vridmomentstötar.
Kopplingsstjärnan av polyuretan finns i olika hårdhetsgrader. Med kopplingsstjärnans tilltagande hårdhet stiger det vridmoment som ska överföras och styvheten, med minskande hårdhet ökar flyttförmågan och dämpningen.
Genom att förspänna kopplingsstjärnan i kopplingsnaven blir denna variant spelfri.
Levereras omonterat.
Kopplingsstjärnan av polyuretan finns i olika hårdhetsgrader. Med kopplingsstjärnans tilltagande hårdhet stiger det vridmoment som ska överföras och styvheten, med minskande hårdhet ökar flyttförmågan och dämpningen.
Genom att förspänna kopplingsstjärnan i kopplingsnaven blir denna variant spelfri.
Levereras omonterat.
Temperaturområde
Blå 80 Shore A: -50 °C till +80 °C. Kort -60 °C till +120 °C.
Gul 92 Shore A: -30 °C till +90 °C. Kort -50 °C till +120 °C.
Röd 98 Shore A: -30 °C till +90 °C. Kort -40 °C till +120 °C.
Gul 92 Shore A: -30 °C till +90 °C. Kort -50 °C till +120 °C.
Röd 98 Shore A: -30 °C till +90 °C. Kort -40 °C till +120 °C.
Montage
Elastomer-klokopplingarna har en H7-passning. Det rekommenderade passningsspelet är 0,02–0,05 mm. Detta passningsspel och inoljning av axeltapparna underlättar monteringen och demonteringen.
För monteringen skjuts elastomer-klokopplingens nav på axlarna. Vid korrekt axiell position ska du dra åt klämskruvarna med momentnyckel till det åtdragningsmoment som anges i tabellen. Avståndsmåttet (L2) bör följas för att öka kopplingens förskjutningskompensation och kuggkransens livslängd.
För monteringen skjuts elastomer-klokopplingens nav på axlarna. Vid korrekt axiell position ska du dra åt klämskruvarna med momentnyckel till det åtdragningsmoment som anges i tabellen. Avståndsmåttet (L2) bör följas för att öka kopplingens förskjutningskompensation och kuggkransens livslängd.
På begäran
Navhål D1 och D2 separat med toleransklass eller -område.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.