Material
Brons med grafitinsatser.
Utförande
självsmörjande.
Visa mer
Visa mindre
Glidplattor brons, underhållsfria, form A
från
235,91 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Glidplattor brons, underhållsfria, form B
från
326,96 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Glidplattor brons, underhållsfria, form C
från
475,60 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Glidplattor brons, underhållsfria, form D
från
751,22 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Brons med grafitinsatser.
Utförande
självsmörjande.
Anmärkning
Glidplattorna har en vertikal och horisontell glidriktning.
Glidelementen av brons är underhållsfria och slitagebeständiga.
Grafitinsatserna gör att smörjningen är livslång.
Glidelementen av brons är underhållsfria och slitagebeständiga.
Grafitinsatserna gör att smörjningen är livslång.
Tekniska data
Materialegenskaper:
Baslegering: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Täthet: 8,2 kg/dm³.
Böjhållfasthet: +/- 150 MPa.
Elasticitetsmodul: 120 000 N/mm².
Friktionskoefficient: 0,05–0,12.
Maximal hastighet: 0,5 m/s.
Värmeledningsförmåga: 50 W/(mK).
Värmeutvidgningskoefficient: 18x10-6 K-1.
Elektrisk ledningsförmåga: 7–8 m/(Ω·m-1).
Andel fasta smörjmedel: 20–25 %.
Yttryck statiskt: 50 N/mm².
Yttryck dynamiskt: 35 N/mm².
Baslegering: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Täthet: 8,2 kg/dm³.
Böjhållfasthet: +/- 150 MPa.
Elasticitetsmodul: 120 000 N/mm².
Friktionskoefficient: 0,05–0,12.
Maximal hastighet: 0,5 m/s.
Värmeledningsförmåga: 50 W/(mK).
Värmeutvidgningskoefficient: 18x10-6 K-1.
Elektrisk ledningsförmåga: 7–8 m/(Ω·m-1).
Andel fasta smörjmedel: 20–25 %.
Yttryck statiskt: 50 N/mm².
Yttryck dynamiskt: 35 N/mm².
Temperaturområde
Upp till 230 °C.