{"product":{"productId":"agid.30640","price":302.97,"name":"GLIDPLATTA UNDERHÅLLSFRITT, FORM:B,B=100, L=50, BRONS, KOMP:GRAFIT"},"currency":"SEK"}
Glidplatta
underhållsfritt
brons
- Hög slitstyrka
- Låg friktion
- Många olika användningsmöjligheter
Försäljningsenhet
302,97 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Glidplatta
Form
B
Utförande 1
underhållsfritt
Material grundkropp
brons
Material komponent
grafit
B=Bredd
100
H=Höjd
20
L=Längd
50
B1
50
L2
25
Beskrivning
Material
Brons med grafitinsatser.
Stål.
Stål.
Utförande
Brons självsmörjande.
Härdat stål, glidyta belagd med sintrad metall.
Härdat stål, glidyta belagd med sintrad metall.
Anmärkning
Glidplattorna har en vertikal glidriktning.
Glidelementen av brons är underhållsfria och slitagebeständiga.
Grafitinsatserna gör att smörjningen är livslång.
Glidplattorna av stål har härdats och glidytorna har belagts med ett skikt av sintrad metall.
Tack vare skiktet av sintrad metall är även glidplattorna av stål underhållsfria.
Glidelementen av brons är underhållsfria och slitagebeständiga.
Grafitinsatserna gör att smörjningen är livslång.
Glidplattorna av stål har härdats och glidytorna har belagts med ett skikt av sintrad metall.
Tack vare skiktet av sintrad metall är även glidplattorna av stål underhållsfria.
Tekniska data
Materialegenskaper:
Baslegering: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Täthet: 8,2 kg/dm³.
Böjhållfasthet: +/- 150 MPa.
Elasticitetsmodul: 120 000 N/mm².
Friktionskoefficient: 0,05–0,12.
Maximal hastighet: 0,5 m/s.
Värmeledningsförmåga: 50 W/(mK).
Värmeutvidgningskoefficient: 18x10-6 K-1.
Elektrisk ledningsförmåga: 7–8 m/(Ω·m-1).
Andel fasta smörjmedel: 20–25 %.
Yttryck statiskt: 50 N/mm².
Yttryck dynamiskt: 35 N/mm².
Baslegering: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Täthet: 8,2 kg/dm³.
Böjhållfasthet: +/- 150 MPa.
Elasticitetsmodul: 120 000 N/mm².
Friktionskoefficient: 0,05–0,12.
Maximal hastighet: 0,5 m/s.
Värmeledningsförmåga: 50 W/(mK).
Värmeutvidgningskoefficient: 18x10-6 K-1.
Elektrisk ledningsförmåga: 7–8 m/(Ω·m-1).
Andel fasta smörjmedel: 20–25 %.
Yttryck statiskt: 50 N/mm².
Yttryck dynamiskt: 35 N/mm².
Temperaturområde
Upp till 230 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.