{"product":{"productId":"agid.34352","price":863.89,"name":"Kedjespännare TS med böjprofil eller elliptisk profil, form A"},"currency":"SEK"}
- Lugn kedjerörelse
- Automatisk justering
- Kompenserar kedjelängden
- För trånga utrymmen
- Reducerar slitage på kedjelänkarna
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Kedjeglidstycke i ultrahögmolekylär polyetylen PE-UHMW.
Kedjeglidstycke i ultrahögmolekylär polyetylen PE-UHMW.
Utförande
Huset är förzinkat och svartlackerat.
Anmärkning
Monteringsfärdig kedjespännare som reducerar buller och slitage på rullkedjor enligt ISO 606. Kedjespännaren TS kommer väl till pass när det inte finns tillräckligt med plats för ett traditionellt spännsystem. Utrymmeskrav under kedjan endast 40 mm.
Det finns två olika utföranden att välja mellan:
Form A: med böjprofil.
Form B: med elliptisk profil (vid slitage på ena sidan kan profilen enkelt vridas så att man kan använda den andra sidan).
Kedjespännaren TS är försedd med två förspända tryckfjädrar. De kan lösas ut separat och möjliggör tre olika inställningar för spänntrycket. I grund och botten underlättar placeringen av hålen och de avlånga hålen på huset monteringen och erbjuder ytterligare justeringsmöjligheter för spänning i efterhand.
Det finns två olika utföranden att välja mellan:
Form A: med böjprofil.
Form B: med elliptisk profil (vid slitage på ena sidan kan profilen enkelt vridas så att man kan använda den andra sidan).
Kedjespännaren TS är försedd med två förspända tryckfjädrar. De kan lösas ut separat och möjliggör tre olika inställningar för spänntrycket. I grund och botten underlättar placeringen av hålen och de avlånga hålen på huset monteringen och erbjuder ytterligare justeringsmöjligheter för spänning i efterhand.
Temperaturområde
-20 °C till +60 °C (kortvarigt upp till +80 °C).
Montage
Optimal montering är bakom drivhjulet för att hålla längden på den slaka tråden som ska spännas så kort som möjligt. För att hålla nere slitaget till ett minimum bör flera kedjeglidstycken vara i kontakt.
Kedjespännaren TS levereras i låst tillstånd. Först efter monteringen lossas en fjäder eller båda fjädrarna beroende på vilken spännkraft som efterfrågas. Låsskruven lossas också med ca fyra varv.
Endast vänster fjäder lossad: Låg spännkraft.
Endast höger fjäder lossad: Hög spännkraft.
Båda fjädrarna lossade: Extra hög spännkraft.
Kedjespännaren TS levereras i låst tillstånd. Först efter monteringen lossas en fjäder eller båda fjädrarna beroende på vilken spännkraft som efterfrågas. Låsskruven lossas också med ca fyra varv.
Endast vänster fjäder lossad: Låg spännkraft.
Endast höger fjäder lossad: Hög spännkraft.
Båda fjädrarna lossade: Extra hög spännkraft.
Tillbehör
Fästvinkel/monteringskonsol 22281-90.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.