text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
22250

Kedjehjul

enkel

stål

blank

  • Passar för rullkedjor DIN ISO 606
  • Kuggar induktivt härdade, HRC 50
  • Med färdigt hål och spår enligt DIN 6885
  • Med ensidigt nav
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
22250-1100170202125

703,40 kr

Beställningsnummer:
22250-1100170202125
Benennung
Kedjehjul
Utförande 1
enkel
Utförande 2
monteringsfärdig
Norm DIN ISO
606
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
170,43
N=Antal tänder
21
B1
16,2
B3
8
C
2,5
D
182
D2
80
D3
25
D4
M06
Delning mm (PxB1)
25,4X17,02
Delning tum (PxB1)
1X17,02
ISO-nr
16B-1
L
50
R
26
T2
3,3
Vikt
3,9 KG

Beskrivning

Material
Stål C45.
Utförande
Blankt.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.